Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:29:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSA201094-N
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 1.022 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,7 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
H | 56 mm | Höhe |
Da | 1.198,1 mm | Außendurchmesser |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 90,998 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 1.095,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,7 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 1.092,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,7 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
ni | 48 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 1.048 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
na | 44 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 1.135 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
dBa | M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 20 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
Fr zul | 181.700 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 1.184 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 8 mm | Modul der Verzahnung |
z | 148 | Zähnezahl |
-0,119 mm | Faktor Profilverschiebung | |
Fz norm | 28.300 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 42.000 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 198.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.770.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 179.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 810.000 N | Statische Tragzahl, radial |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung