Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSA200844-N
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 772 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,6 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
H | 56 mm | Höhe |
Da | 950,1 mm | Außendurchmesser |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 71 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 845,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,6 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 842,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,6 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
ni | 40 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 798 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
na | 36 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 885 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
dBa | M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 20 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
Fr zul | 148.700 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 936 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 8 mm | Modul der Verzahnung |
z | 117 | Zähnezahl |
-0,119 mm | Faktor Profilverschiebung | |
Fz norm | 28.300 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 42.000 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 180.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.360.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 163.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 620.000 N | Statische Tragzahl, radial |