Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:00:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLU201094-VSP-ZT
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
diZT | 986 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
H | 56 mm | Höhe |
Da ZT | 1.196 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 12 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 12 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 62,51 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 1.095,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,7 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 1.092,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,7 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
dB | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 1.170 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 16 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Li | 1.012 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 141.000 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
hA | 20 mm | Ringquerschnitt |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 198.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 780.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 179.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 290.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Zentrierung | ZT | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring |
Vorspannung | VSP | Lager mit Vorspannung |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung