Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:10:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLU200414-ZT-RL1
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
diZT | 306 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
H | 56 mm | Höhe |
Da ZT | 516 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 12 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 12 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 23,25 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 415,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 412,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
dB | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 490 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 8 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Li | 332 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 53.000 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
hA | 20 mm | Ringquerschnitt |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 137.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 295.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 124.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 110.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Zentrierung | ZT | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring |
Radialluft | RL1 | Radiales Spiel 0 bis 0,1; axiales Kippspiel 0 to 0,21 |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung