Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:30:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM71922-EDLR-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM719..-EDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 91.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 35.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.590 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,72 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 117 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 143 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 3,4 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 3,4 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 12 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 2,2 mm | Schmiernutbreite |
a | 40,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 266 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 696 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.446 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 761 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.010 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.230 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 195 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 273 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 356 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2021-03-8 | Sonderdruck | SSD 41 | Deutsch
Vacrodur

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden