Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:48:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM7015-E-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 64.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.130 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,59 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 82 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 107 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 89,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 92,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 85,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 92,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 32,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 166 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 433 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 900 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 474 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.251 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.632 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 143 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 200 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 261 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2021-03-8 | Sonderdruck | SSD 41 | Deutsch
Vacrodur

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden