Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:26:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M71919-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager M719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 130 mm | Außendurchmesser |
| B | 18 mm | Breite |
| Cr | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 22.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 2.190 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| nG | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 0,54 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 102 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 124 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 106,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 109,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 102,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 109,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 26,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 231 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 611 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 1.288 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 679 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 1.858 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 4.069 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 84 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 122 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 168 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |