Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:42:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS71901-C-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HSS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HSS71901C.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
B | 6 mm | Breite |
Cr | 1.850 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 720 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 76 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 90.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 13 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 15 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 21,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 5,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 7 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 21 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 41 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 21 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 66 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 137 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 9 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 15 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 21 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |