Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:09:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS7026-C-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HSS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 64.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 3,517 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 142 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 189 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 38,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 219 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 658 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.317 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 653 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.046 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.251 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 92 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 143 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 194 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |