Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:32:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS7011-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HSS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 90 mm | Außendurchmesser |
| B | 18 mm | Breite |
| Cr | 16.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 10.900 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.150 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 405 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 62 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 83 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| a | 25,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 101 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 304 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 607 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 292 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 895 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 1.826 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 106 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 157 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 206 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager HSS7011-E-T-P4S-UL
In Arbeit für HSS7011-E-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


