Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:25:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS7010-C-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 860 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 24.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 38.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,271 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 56 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 74 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 61,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 63 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 59,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 63 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 16,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 45 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 135 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 269 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 135 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 424 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 884 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 36 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 57 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 79 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager