Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:16:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7205-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB72..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 14.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 470 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 36.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 113 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 31,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 45,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 12,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 39 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 145 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 306 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 117 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 465 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.042 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 25 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 44 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 63 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch