Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:40:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71924-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 57.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,97 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 128 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 157 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 134 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 138,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 134 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 138,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 30,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 208 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 732 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.530 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 616 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.286 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 5.019 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 94 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 156 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 218 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager