Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:23:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71916-CDLR-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-CDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Produktinformationen




Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 36.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 24.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.960 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 26.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,295 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 86 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 104 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 3,1 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 3,1 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 9,3 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 1,4 mm | Schmiernutbreite |
a | 20,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 84 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 321 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 686 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 249 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.004 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.259 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 59 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 101 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 143 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | C | Druckwinkel 15° |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Äußere Form | DLR | Direkte Schmierung, Ringnuten mit O-Ringen |
Käfig | T | Hartgewebekäfig |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
Eigenschaften