Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:35:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7232-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 48 mm | Breite |
Cr | 249.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 202.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 4.300 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 12,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 191 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 259 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 205,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 216,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 205,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 216,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 54,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 1.502 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 4.659 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 9.263 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 4.601 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 15.309 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 32.375 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 179 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 295 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 416 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager