Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:34:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7206-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindle bearing B72..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Ersetzt
B7206C.T.P4S.UL, B7206C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 23.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 24.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 38.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 212 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 37,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 54,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 41,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 43,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 41,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 43,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 14,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 123 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 404 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 806 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 385 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.375 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.945 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 40 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 69 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 99 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager