Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:36:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7204-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7204E.T.P4S.UL, B7204E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 16.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 810 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 45.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 100 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 26,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 40,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 29,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 31,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 29,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 31,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 14,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 107 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 398 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 848 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 313 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.212 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.686 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 64 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 106 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 146 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Zuletzt angesehene Produkte