Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:43:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71924-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71924C.2RSD.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 59.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 1,162 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 128 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 157 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 30,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 405 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.321 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.665 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.239 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 4.349 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 9.350 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 109 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 184 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 261 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager B71924-C-2RSD-T-P4S-UL
In Arbeit für B71924-C-2RSD-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager