Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:12:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7024-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 109.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 78.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 2,07 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 131 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 169 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 49 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 983 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 3.298 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 6.830 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 2.860 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 9.902 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 21.158 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 290 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 459 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 618 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager