Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:24:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7001-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7001C.2RSD.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 4.650 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.830 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 194 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 60.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 20 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 16,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 24,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 6,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 19 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 73 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 152 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 59 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 242 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 543 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 15 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 27 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 39 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |