Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:52:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4938-S-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 69 mm | Breite |
Cr | 410.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 880.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 106.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 2.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 3.450 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 11,375 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 210,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 242 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 212 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 3,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte