Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:47:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4932-S-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Ersetzt
NNU4932SK.M.SP



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 220 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
Cr | 335.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 680.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 83.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 6,398 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 177,2 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 206,5 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 178,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 2,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau