Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:46:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NN3084-AS-K-M-SP
Cylindrical roller bearing
Super precision cylindrical roller bearings NN30..-AS-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 420 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 620 mm | Außendurchmesser |
B | 150 mm | Breite |
Cr | 2.140.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.450.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 440.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 1.220 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 1.440 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 150 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 479 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 580 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung | |
ra1 max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 569 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 10 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Cage | M | Brass Cage |
Tolerance class | SP | Tolerance class SP |
Bore type | K | Tapered, taper 1:12 |
Change mark | A | Internal Variant A |
Radial internal clearance | C1 (Group 1) | Internal clearance smaller than C2 |
Number of rolling element rows | 2 | Double-row design |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau