Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:30:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NN3048-AS-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN30..-AS-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Ersetzt
NN3048ASK.M.SP
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 92 mm | Breite |
Cr | 840.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.580.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 177.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 2.170 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 2.550 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 30,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 274 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 337 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung | |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 330 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 6,1 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Änderungskennzeichen | A | Interne Variante A |
Radialluft | C1 (Gruppe 1) | Lagerluft kleiner als C2 |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften