Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:01:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


YRT80-TV
Axial-Radial-Rollenlager
Axial-Radiallager YRT, zweiseitig wirkend, anschraubbar
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,009 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 146 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,011 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 35 mm | Höhe |
Cr | 44.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 98.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 38.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 158.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 350 1/min | Grenzdrehzahl |
MR | 3 Nm | Lagerreibungsmoment bei 5 1/min |
≈m | 2,179 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 92 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
J1 | 138 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
d1 | 5,6 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
d2 | 10 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
a | 4 mm | Senk-Tiefe Befestigungsbohrung |
10 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
d3 | 4,6 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
n | 12 | Teilung Anzahl Bohrungen |
t | 30 ° | Teilungswinkel |
MA | 8,5 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
2 | Anzahl Halteschrauben | |
t1 | 3 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Abmessungen
H1 | 23,35 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,025 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,025 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
H2 | 11,65 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,2 mm | Höhe Auflagefläche H2 oberes Abmaß | |
-0,2 mm | Höhe Auflagefläche H2 unteres Abmaß | |
D1 max | 130 mm | Maximaler Durchmesser des Innenrings |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.600 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
crL | 1.800 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
ckL | 2.500 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
caL | 4.000 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
crL | 2.600 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
ckL | 6.300 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
Zuletzt angesehene Produkte