Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:34:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN75155-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 155 mm | Außendurchmesser |
H | 100 mm | Höhe |
Ca | 290.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 890.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 81.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 132.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 85.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 19.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 2.100 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 8 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 7,666 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 136 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 113 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 65 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 135 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 21 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 6.600 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 8.500 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 149 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
2 µm | Planlauf | |
radial | ZMA75/125 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM75 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 580 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
72.971 N | Vorspannkraft axial |
Zuletzt angesehene Produkte