Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:58:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN3080-L-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN..-L, zweiseitig wirkend, lange Wellenscheibe
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
H | 82 mm | Höhe |
Ca | 107.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 265.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 47.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 22.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 6.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 4.400 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.300 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 2,1 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 1,711 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 69 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 50 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 4.359 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 68 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
D2 | 52 mm | Absatzduchmesser Wellenscheibe lang |
D3 | 66 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe lang |
B | 14 mm | Breite des Innenringes |
B1 | 30 mm | Breite Wellenscheibe lang |
B2 | 13 mm | Breite Absatz Wellenscheibe lang |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 3.300 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 1.100 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 7,43 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA30/65 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM30 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 75 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
24.287 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial | |
52X68X8 | Radial-Wellendichtring nach DIN 3760 (nicht im Lieferumfang) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Ausführung Außenring | L | Abgestufte, einseitig verlängerte Wellenscheibe |
Eigenschaften


Alle
Deutsch