Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:20:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN2052-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
H | 46 mm | Höhe |
Ca | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 76.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 6.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 3.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 2.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 0,5 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 411,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 43 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 33 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 31 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 16 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 42 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 10 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.800 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 230 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,615 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA20/38 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM20 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 18 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
8.972 N | Vorspannkraft axial |