Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:21:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLN3572-2RS-PE
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2RS-PE, erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
ZKLN 3572.2RS PE
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,01 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,013 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 34 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 41.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 89.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 4.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 4.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.000 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 0,6 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 0,647 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 62 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 45 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
Abmessungen
d1 | 52 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 900 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 400 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 1,51 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
5 µm | Planlauf | |
ZM35 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM35/38 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 40 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
10.770 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Deutsch
Montageanleitung ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA