Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:01:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLN1545-2RS-PE
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2RS-PE, erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
ZKLN 1545.2RS PE
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,01 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 45 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,011 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 25 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 18.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 28.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 8.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 3.500 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 0,2 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 0,219 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 35 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 20 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
Abmessungen
d1 | 28 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 400 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 65 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,102 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
5 µm | Planlauf | |
ZM15 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM15 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 10 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
5.484 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |