Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:50:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLFA0850-2Z
Axial-Schrägkugellager
Schrägkugellager-Einheiten ZKLFA..-2Z, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 8 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,005 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,01 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 20 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 12.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 16.300 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 740 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 15.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 9.500 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 0,132 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 11 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 25 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
t1 | 0,1 mm | Positionstoleranz |
M5 | Schraubengröße | |
na | 4 | Anzahl Schrauben |
Abmessungen
d1 | 19 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
B1 | 8 mm | Dicke Flansch |
d2 | 5,5 mm | Befestigungsbohrungsdurchmesser |
J | 40 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
A | 35 mm | Breite Flansch |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MRL | 0,04 Nm | Lagerreibungsmoment |
caL | 250 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 20 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,02 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
2 µm | Planlauf | |
ZM08 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter, radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) | |
MA | 4 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
3.468 N | Nutmutternkraft axial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2Z | Beidseitige Minmialspaltendichtung |
Eigenschaften