Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:48:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLF80165-2Z-XL
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2Z, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
Ersetzt
ZKLF 80165.2Z, ZKLF80165-2Z
Vorzugsprodukt






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,008 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,015 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 45 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 100.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 265.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 15.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.700 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 1,4 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 4,79 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 120 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 102 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
t1 | 0,2 mm | Positionstoleranz der Bohrung im Gehäuse |
M8 | Größe der Befestigungsschrauben | |
na | 8 | Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
ta | 45 ° | Teilungswinkel der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Abmessungen
d1 | 105 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
J | 140 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
d2 | 8,8 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen |
b | 3 mm | Breite der Abziehnut |
I | 35 mm | Abstand der Abziehnut |
n | 8 | Teilung Anzahl Befestigungsbohrungen |
t | 45 ° | Teilungswinkel Befestigungsbohrungen |
a | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.600 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 3.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 27,6 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
3 µm | Planlauf | |
ZMA80/120 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM80 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 160 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
20.604 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
Betriebsbedingungen für Lager ZKLF80165-2Z-XL
In Arbeit für ZKLF80165-2Z-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Deutsch
Montageanleitung ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch