Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:43:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLF50115-2RS-2AP-XL
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS-2AP-XL, gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
ZKLF 50115.2RS 2AP, ZKLF50115-2RS-2AP
Vorzugsprodukt






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,005 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,01 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 68 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 83.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 250.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 15.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 1.500 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 1,35 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 3,584 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 82 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 63 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
t1 | 0,2 mm | Positionstoleranz der Bohrung im Gehäuse |
M8X80 | Größe der Befestigungsschrauben | |
na | 12 | Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
ta | 30 ° | Teilungswinkel der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Abmessungen
d1 | 72 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
J | 94 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
d2 | 8,8 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen |
b | 3 mm | Breite der Abziehnut |
I | 59 mm | Abstand der Abziehnut |
n | 12 | Teilung Anzahl Befestigungsbohrungen |
t | 30 ° | Teilungswinkel Befestigungsbohrungen |
a | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 2.200 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 2.250 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 10,48 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
2,5 µm | Planlauf | |
ZMA50/75 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM50 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 85 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
16.280 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Deutsch
Montageanleitung ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA