Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:48:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLF3080-2RS-PE
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS-PE, 2-seitig wirkend, anschraubbar
Ersetzt
ZKLF 3080.2RS PE
Vorzugsprodukt






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,01 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,013 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 28 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 29.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 64.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 5.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.200 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 0,5 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 0,731 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 53 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 40 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
t1 | 0,1 mm | Positionstoleranz der Bohrung im Gehäuse |
M6 | Größe der Befestigungsschrauben | |
na | 6 | Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
ta | 60 ° | Teilungswinkel der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion |
M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Abmessungen
d1 | 45,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
J | 63 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
d2 | 6,8 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen |
b | 3 mm | Breite der Abziehnut |
I | 19 mm | Abstand der Abziehnut |
n | 12 | Teilung Anzahl Befestigungsbohrungen |
t | 30 ° | Teilungswinkel Befestigungsbohrungen |
a | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 850 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 300 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 0,73 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
5 µm | Planlauf | |
ZM30 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM30 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 32 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
9.947 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
Betriebsbedingungen für Lager ZKLF3080-2RS-PE
In Arbeit für ZKLF3080-2RS-PE
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Deutsch
Montageanleitung ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch