Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:25:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DKLFA40115-2RS
Axial angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing units DKLFA..-2RS, double direction, for screw mounting, lip seals on both sides, with flattened flange
Vorzugsprodukt






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,01 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,013 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 42 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 73.000 N | Dynamische Tragzahl, axial HL |
Ca | 43.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 227.000 N | Statische Tragzahl, axial HL |
C0a | 101.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 5.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung HL, axial |
Cua | 4.450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 1.500 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 1,483 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 50 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 67 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
M8 | Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 10.9 (nicht im Lieferumfang) | |
n | 6 | Anzahl Schrauben |
Abmessungen
d1 | 58 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 115 mm | Flanschdurchmesser |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand 1 |
B1 | 23 mm | Dicke Flansch |
d2 | 8,8 mm | Befestigungsbohrungsdurchmesser |
J | 94 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
A | 90 mm | Breite Flansch |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MRL | 1 Nm | Lagerreibungsmoment |
caL | 1.100 N/µm | Steifigkeit axial |
caL | 1.700 N/µm | Steifigkeit HL axial |
ckL | 1.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
5 µm | Planlauf | |
Mm | 4,23 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
ZMA40/62 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar 1, 2 | |
(3) r | ZM45 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar 3 |
(1), (2) r | AM40 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar 1, 2 |
MA | 55 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
(1), (2) a | 13.420 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial 1 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sealing | 2RS | Contact lip seals on both sides |
Eigenschaften


Alle
Deutsch
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden