Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:42:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7603040-TVP
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
7603040TVP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,006 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,008 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 23 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,12 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 52.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 138.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 6.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 4.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.600 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 0,757 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 75,5 mm | Anlagedurchmesser Gehäuse |
Da | H12 | Anlagedurchmesser Gehäuse Passung |
da | 56,5 mm | Durchmesser Welle |
da | h12 | Anlagedurchmesser Welle Passung |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
a | 68,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MR | 0,23 Nm | Lagerreibmoment |
caL | 1.292 N/µm | Steifigkeit axial |
2 µm | Planlauf | |
ZM40 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM40 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 110 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
25.120 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |