Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:24:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234448-M-SP
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 144 mm | Breite |
C | 72 mm | Breite des Außenringes |
Ca | 350.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.420.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 75.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 1.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 2.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 46,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 289 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 338 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
α | 60 ° | Druckwinkel |
a | 601 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
d1 | 324 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B1 | 36 mm | Höhe Wellenscheibe |
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
ca | 1.729 N/µm | Axiale Steifigkeit |
KaE | 7.134 N | Abhebekraft |
Fv | 2.500 N | Vorspannkraft |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern