Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:09:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F-557493.SGL
Schräglager
Schrägrollenlager
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
H | 7 mm | Höhe |
Cr | 6.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 16.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Coa | 48.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 1.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 6.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 26 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 45,5 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
db | 46,5 mm | Durchmesser der Wellenschulter |
Dbmin | 53 mm | Gehäuse – Freidrehung für Käfig |
s | 1 mm | Abstand Lager-Käfig zu Anschlusskonstruktion |
Abmessungen
D1 | 45,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
d1 | 46,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
a | 23 mm | Druckpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-08-6 | Technische Produktinformation | TPI 185 | Deutsch