Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:51:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL185006-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A-XL, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18


Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
D | 55 mm | Outside diameter |
B | 34 mm | Width |
Cr | 78.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 84.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 15.200 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 8.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.300 1/min | Reference speed |
≈m | 0,35 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
dc min | 40 mm | Minimum shaft shoulder |
da min | 40 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 45,5 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
De min | 45,3 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 1,5 mm | Axial displacement |
C | 17 mm | Distance to lubrication hole |
d1 | 40 mm | Maximum rib diameter inner ring |
D1 min | 45,3 mm | Minimum rib diameter outer ring |
E | 49,6 mm | Raceway diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau