Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:56:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL183015-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1830..-A-XL, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Ersetzt
SL183015-A
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Outside diameter |
B | 30 mm | Width |
Cr | 162.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 192.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 33.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.950 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.490 1/min | Reference speed |
≈m | 1,03 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 89 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
dc min | 89 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 103 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
De min | 107,5 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,1 mm | Maximum recess radius |
E | 107,9 mm | Raceway diameter outer ring |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 89 mm | Maximum rib diameter inner ring |
D1 min | 103,2 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau