Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:18:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182976-TB
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1829..-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 520 mm | Außendurchmesser |
B | 82 mm | Breite |
Cr | 1.660.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 345.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 680 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 380 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 51,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 426 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 426 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 472 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 486,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 486,7 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 426 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 472,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager SL182976-TB
In Arbeit für SL182976-TB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau