Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:21:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL1818/850-E-TB-BR-CN/3L
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 850 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.030 mm | Außendurchmesser |
B | 82 mm | Breite |
Cr | 2.050.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.950.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 415.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 315 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 176 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 130 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 905,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 905,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 959,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 977,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 977,6 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 10 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 905,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 959,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau