Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:15:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL024926
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL02..-A, vollrollig, 2-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 3 Borde am Innenring, Bauform SL02
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 260.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 510.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 64.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.090 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,749 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 149,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 149,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
De min | 165 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 25 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 max | 149,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
E | 165,4 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
NNCL4926V | Kurzzeichen DIN5412 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau