Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:10:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSL183014-A-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1830..-XL, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18
Ersetzt
RSL183014-A
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
Ew | 100,28 mm | Außenhüllkreis |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 153.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 174.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 30.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.750 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 81,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
X | 18 mm | Laufbahnbreite |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 81,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
TK | 88,28 mm | Teilkreis |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften