Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSL183013-A-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1830..-XL, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18
Ersetzt
RSL183013-A
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
Ew | 93,09 mm | Außenhüllkreis |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 130.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 157.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 26.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.600 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 494,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 78,1 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
X | 17 mm | Laufbahnbreite |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 78,1 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
TK | 83,09 mm | Teilkreis |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-07-25 | Technische Produktinformation | TPI 277 | Deutsch