Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:14:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
Ew | 283 mm | Außenhüllkreis |
B | 108 mm | Breite |
Cr | 1.300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.490.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 227.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 28,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 209,45 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
TK | 238 mm | Teilkreis |
LW | 75 mm | Länge Wälzkörper |
Temperaturbereich
Tmin | 150 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | -30 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.