Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:39:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2228-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NUP2228-E-M1, NUP2228E.M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 68 mm | Breite |
Cr | 670.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 830.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 133.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.050 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 15,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 179,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 216,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 154 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 182 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 236 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 225 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 169 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 12 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau