Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:49:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP213-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP213-E-TVP2, NUP213E.TVP2
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 128.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 120.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 21.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 84,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 104,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 74 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 87 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 111 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 108,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 78,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 4 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte