Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:13:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU340-E-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU3..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 1.180.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.520.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 116.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.410 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.320 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 57,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 220 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 255 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 261 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 400 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 6,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 370 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 258 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 347,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | TB | Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollengeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau