Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:05:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2322-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NU2322-E-M1, NU2322E.M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 790.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 870.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 150.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 124 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 140 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 145 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 211 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 143 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 200,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager NU2322-E-XL-M1
In Arbeit für NU2322-E-XL-M1
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau